Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0200 - Pull handles
Bill of material
K0200.100051
BESTKIPP
Order No.
K0200.100051
BM
Comment
-
A
Length
100 mm
B
width
19 mm
B1
width
17.0 mm
C
width
8.5 mm
D
thread
M 5 x 22
H
height
35 mm
S
width
20 mm
T
depth
13 mm
L
Length
122 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0597 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245123117
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.